产品编号: FRCT8YL

纤维线槽三通,12x12,带盖

纤维线槽三通,12x12,带盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

2.689 lbs

总高度

(113.995 中的 4.488 mm

总宽度

15.944 in

总长度

14.094 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该三通用于提供与标准 300 毫米直管道的三通交叉。 它需要在每个接口处安装一个无槽连接器,以提供平滑的 & 牢固的接合。 连接器,单独提供。

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.183 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCT8YL 黄色 14.094 英寸

资源

Resources