产品编号: FRCT8YN

纤维滚道三通,12x12

纤维线槽三通,12x12,无盖,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

1.565 lbs

总高度

(113.995 中的 4.488 mm

总宽度

15.944 in

总长度

14.094 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.71 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCT8YN 黄色 14.094 英寸

资源

Resources