致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCU5YL
光纤线槽三通接头,4x12,300 毫米,带盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.511 lbs
总高度
3.818 in
总宽度
15.944 in
总长度
4.527 in
内护套
备注
该分线组件用于在 300 毫米管道系统的任何位置为光纤线提供通往设备的安全出口。 它通常用于在现有的管道系统中提供突破,并直接夹入由切割工具提供的切口或使用切割夹具制作的切口中;这些可单独提供。 切口宽度为 345 毫米 –0/+ 管道侧面需要留出 2 毫米。 这是该工具的约 2.3 次切割操作,可实现 145 毫米宽的切割。 按照说明使用时,分线组件提供一个 300 毫米弯曲插座;可以使用无槽连接器将任何标准 300 毫米部件安装到该插座上;单独提供。 附有盖子。 它还可以与垂直管道一起使用,将跳线送入机架。 (用作喇叭出口)
更新和修订
版本号:0.157 版本日期:11-05-2025