致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRCV1YLN
光纤线槽垂直三通 2x2,50mm x 50mm 落差,带盖,黄色
环境空间
室内
重量
0.121 lbs
总高度
2.086 英寸(52.984 mm
总宽度
3.543 in
总长度
5.039 in
备注
该产品可为任何 50 毫米直管道提供垂直或水平三通。 它用于将光纤线送至现有水平以下的水平,送至机架或其他管道。 每个接口处都需要一个标准连接器,以提供光滑而牢固的接头。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024