产品编号: FRCV4YLN

纤维线槽垂直三通,4x8,带盖,标准

光纤线槽垂直三通,4x8,220mm x 100mm 落差,带盖,黄色,标准型

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

2.061 lbs

总高度

(204.978 中的 8.070 mm

总宽度

14.566 in

总长度

9.133 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

入口套件基本上是 220 毫米水平管道系统中的 100 毫米垂直下降点。 这通常安装在需要放置大量光纤线的地方,例如光纤配线架中。 它为正在运行的纤维提供自由流动,并为 100 毫米垂直部分出来的纤维提供应变消除。 有两个 220mm 水平插座,使用标准连接器或无槽连接器;还有一个 100mm 垂直插座,使用标准连接器或无槽连接器。 这些可单独购买。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRCV4YLN 黄色 9.133 英寸

资源

Resources