产品编号: FRD1SYL

带盖光纤线槽管道 2x2

光纤线槽管道,实心盖,2x2,2 米长

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

1.565 lbs

总高度

2.244 英寸(56.998 mm

总宽度

2.244 in

总长度

78.740 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.134 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.134 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRD1SYL 黄色 78.740 英寸

资源

Resources