致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRD3SYL
光纤电缆管道 & 卡扣式盖子,4x4,2 米长
环境空间
室内
重量
6.988 lbs
总高度
4.133 in (104.978 mm)
总宽度
4.724 in
总长度
7.874 in
更新和修订
修订编号:0.88 修订日期:03-28-2024