产品编号: FRD3TYH

带铰链盖的 4x4 光纤槽道开槽管道

光纤槽道开槽管道 & 铰链盖,4x4,2 米长

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

7.275 lbs

总高度

(104.978 中的 4.133 mm

总宽度

4.724 in

总长度

78.740 in

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

该 100 毫米管道与标准管道类似,不同之处在于它有槽,以便光纤线以 150 毫米的间隔送出,并且可以从外部看到管道的内容。 它可承载多达 400 条尾纤或跳线(直径 3 毫米),深度达 50 毫米,并且在移除过程中不会对其造成过大的压力。 该管道配有盖子,由坚韧的 Noryl 塑料制成,不含卤素,具有阻燃作用。 它使用标准连接器或无槽连接器连接到其他 100 毫米管道部分和各种弯头适配器等。 建议每个出口槽都安装一个出口半径导轨,以保证每根光纤线的出线半径。 这些可单独购买。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRD3TYH 黄色 78.740 英寸

资源

Resources