致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRD4TYL
光纤电缆管道 & 卡扣式盖子,4x8,2 米长
环境空间
室内
重量
10.78 lbs
总高度
(114.986 中的 4.527 mm
总宽度
9.251 in
总长度
78.740 in
备注
220 毫米管道盖可卡扣安装到 220 毫米直管道上。 需要时,可以快速轻松地将盖子安装到 220 毫米直管上或从其上取下。 盖子和管道均由坚韧的 Noryl 塑料制成,并配有无卤阻燃剂。 管道与其他管道部分和各种弯头、适配器等连接,使用:标准连接器或无槽连接器(可单独提供)。 220 毫米的管道可承载多达 800 根直径为 3 毫米的光纤线,深度为 50 毫米,而不会对其造成过度挤压或压力。 这是 220 毫米管道所建议的最大光纤线数量。
更新和修订
修订编号:0.202 修订日期:03-28-2024