产品编号: FRD6TYL

风管和盖子组件 600 毫米 x 100 毫米风管 x 2 金属。

纤维线槽风管 & 卡扣式盖板,4x24,2米长,黄色

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总高度

3.937 in

总宽度

24.409 in

总长度

78.740 in

内护套

内护套

力学测试

Description

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

备注

建议用光纤线填充管道深度的约 50%。 因此,600mm 宽的管道通常可以容纳约 6,860 根 2.0mm 光纤或约 2,970 根 3mm 光纤,而不会对它们造成过大的压力。 Ø Ø 该风管由坚固的工程塑料制成,具有无卤、阻燃性能。 风管通过 600 毫米连接器(部件号:TC1279-410A)与其他 600 毫米风管段以及各种弯头、三通、十字通、变径管、适配器等连接。 这些物品可单独购买。 600mm 风管安装支架套件(零件号:TC1279-438A)可单独购买。

更新和修订

版本号:0.2 版本日期:11-05-2025

更新和修订

版本号:0.2 版本日期:11-05-2025


资源

Resources