产品编号: FRMC3

光纤滚道安装 C 型,100 毫米

光纤槽道安装管道“C”型,适合 100 毫米管道

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.507 lbs

总高度

1.181 英寸(29.997 mm

总宽度

1.574 in

总长度

4.921 in

力学测试

Description

材料

Material
Mild steel, clear plastic and threaded steel rod

备注

该组件由一个标准的 100 毫米管道支撑架以及一套固定的 M12 螺母和螺栓组成;这使得管道支撑架可以用螺栓固定到任何其他安装支架上。 该组件用于将管道直接安装到具有 13 毫米直径(1/2 英寸间隙)孔的扁平支架上。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRMC3 金属色 4.921 英寸

资源

Resources