产品编号: FRMD050

光纤线槽管道安装支架,50mm

光纤线槽管道安装支架和螺栓,适用于 50 毫米管道

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.154 lbs

总高度

0.984 英寸(24.994 mm

总宽度

0.787 in

总长度

2.677 in

力学测试

Description

材料

Material
Mild Steel, Nickel Plated

备注

该管道安装支架用于将 50 毫米塑料管道固定到现有的管道安装铁制品上。 它允许将 50 毫米管道安装到现有的支撑架上。 安装支架夹住 50 毫米管道并用螺栓固定在直支架上(单独提供),该支架用螺栓固定在标准 1/2" (12 毫米) 钢棒上(单独提供)。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRMD050 金属色 2.677 英寸

资源

Resources