致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRMT3K
光纤槽道安装梯形套件,100mm
环境空间
室内
重量
0.97 lbs
总高度
0.787 英寸(19.990 mm
总宽度
1.574 in
总长度
15.748 in
更新和修订
修订编号:0.69 修订日期:03-28-2024