致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRMT42
光纤槽道安装梯形套件,220 毫米,包括 12 毫米杆
环境空间
室内
重量
2.998 lbs
总高度
0.787 英寸(19.990 mm
总宽度
1.574 in
总长度
15.748 in
备注
悬挂安装支架套件用于将 220 毫米(或 100 毫米)塑料管道从上方连接到现有钢结构上。 它包括:2 根 M12 螺纹杆,带有直支架和紧固件,可将管道安装支架安装到直支架上。 提供塑料保护管以防止安装过程中光纤线缠绕;并保护螺纹杆免受损坏。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024