|
安装支架套件用于将(300x100mm)塑料管道连接到管道安装铁制品。 它们允许将 300 毫米管道安装到 1/2 或 5/8 UNC 螺纹杆上,或者安装到 M12 和 M16 公制螺纹杆上。 该套件包括:一个 300 毫米管道安装支架,配有 3 个 M12 六角头紧定螺钉和螺母以及 2 个直支架。 安装支架抓住 300 毫米管道并用螺栓固定在支撑支架上。 直支架固定在 1/2 或 5/8 UNC 螺纹杆上,或者固定在 M12 和 M16 公制螺纹杆上;随套件提供。 这两个套件均可单独购买。 通常,1/2 直径 UNC 螺纹杆(或者 M12 螺纹杆)用于从天花板悬挂安装;而 5/8 直径 UNC 螺纹杆(或者 M16 螺纹杆)用于将管道系统安装在机架上方。
|