致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRMV4K
光纤线槽安装垂直支柱套件,适用于 220 毫米管道
环境空间
室内
重量
1.212 lbs
总高度
(102.997 中的 4.055 mm
总宽度
1.574 in
总长度
7.480 in
备注
该夹具用于将 220 或 100 毫米管道系统连接到(最多)直径 30 毫米(1 毫米)的管子或地板下系统中 25 毫米(1 毫米)的方管。 它由一个开槽支架和 U 型螺栓组成,适合大多数地板下系统使用的标准圆形或方形垂直螺栓。 它通过支架和 U 型螺栓固定在管子上,支架和 U 型螺栓将管子夹在支架和 U 型螺栓之间。 包括两个直径 8 毫米的超大垫圈,以帮助夹紧方形垂直 RHS 管以及圆管。 单个长槽提供一系列水平调整。 管道安装支架安装在槽口处,以将管道固定到位。 这些支架可单独购买。
更新和修订
修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024