产品编号: FRTC1

光纤滚道切割工具,分线器

光纤滚道切割工具,适用于所有分线

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

2.535 lbs

总高度

(100.000 中的 3.937 mm

总宽度

16.535 in

总长度

0.984 in

力学测试

Description

材料

Material
Stainless Steel

备注

切割夹具用于快速、整齐地准备新管道长度的侧面,以便快速安装落差或突破导向器(即出口喇叭)。 夹具位于管道边缘顶部中心标记的中心位置。 将其夹紧到位,然后使用手锯快速切割两次,直至达到要安装的物品的标记槽的全部深度。 接下来,用美工刀沿着夹具直边的底部(在锯口之间)移动(两到三次),在管道侧面进行纵向直线切割。 将切割夹具松开并从管道上取下,然后用手指轻轻按压将准备好的管道取出。 使用美工刀清洁管道边缘,然后快速简单地将指定物品安装到准备好的切口中。 切割夹具用于: 管道尺寸项目 50mm x 50mm 100mm x 50mm 100mm x 100mm 220mm x 100mm 300mm x 100mm

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTC1 金属色 0.984 英寸

资源

Resources