产品编号: FRTM1

光纤线槽斜接盒,100、220 和 300 毫米

光纤线槽斜接盒,适用于 100、220 和 300 毫米管道

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

4.85 lbs

总高度

6.299 在 (159.995 mm

总宽度

18.503 in

总长度

8.267 in

力学测试

Description

材料

Material
Steel

备注

斜切盒是一种简单的机械装置,用于准备缩短长度的 300、220、100 或 100 x 50mm 管道,以便连接到另一个标准部件。例如弯头、十字连接器等。斜切盒确保使用面板锯对每种管道尺寸进行真正的 90 度切割

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTM1 金属色 8.267 英寸

资源

Resources