产品编号: FRTM2

纤维线槽斜接盒,30mm 和 50mm

光纤线槽斜接盒,适用于 30 毫米和 50 毫米管道

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.26 lbs

总高度

2.755 英寸(69.977 mm

总宽度

5.905 in

总长度

2.519 in

力学测试

Description

材料

Material
Mild steel gold passivated finish

备注

该斜切盒是一种简单的机械装置,用于准备缩短长度为 30 和 50 毫米的管道,以便连接到另一个标准部件。例如弯头、十字连接器等。斜切盒确保使用面板锯对每种尺寸的管道进行真正的 90 度切割。

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTM2 金属色 2.519 英寸

资源

Resources