产品编号: FRTS1

适用于 100 毫米、220 毫米管道 & 300 毫米的光纤槽道开槽工具

适用于 100 毫米、220 毫米管道 & 300 毫米管道的光纤槽道开槽工具

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

14.991 lbs

总高度

17.519 在 (444.983 mm

总宽度

20.078 in

总长度

9.645 in

力学测试

Description

材料

Material
Steel and Other

备注

斜切盒和开槽工具套件是一种简单的机械方法,用于准备缩短的 220 或 100 毫米管道,以便连接到另一个标准部件。例如弯头、十字连接器等。斜切盒确保使用标准“木工”锯在 220 & 100 毫米管道上实现真正的 90 度切割。 开槽工具在管道末端开槽以适合标准连接器。 提供塑料工具箱用于储存和运输。

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.31 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTS1 金属色 9.645 英寸

资源

Resources