致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FRTS2
光纤线槽开槽工具 - 脚控工具
环境空间
室内
重量
18.077 lbs
总高度
(214.986 中的 8.464 mm
总宽度
9.448 in
总长度
24.015 in
更新和修订
修订编号:0.28 修订日期:03-28-2024