产品编号: FRTS4

光纤槽道开槽工具 - 手动,液压

光纤槽道开槽工具 - 手动,液压工具

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源
FRTS4

环境空间

室内

重量

18.077 lbs

总高度

(164.998 中的 6.496 mm

总宽度

2.952 in

总长度

12.204 in

力学测试

Description

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.28 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRTS4 金属色 12.204 英寸

资源

Resources