产品编号: ORAB02-04YC

50mm x 50mm 纤维管道垂直落水管盖,适用于 100mm x 100mm 直管,黄色

50mm x 50mm 纤维管道垂直落水管盖,适用于 100mm x 100mm 直管,黄色

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

垂直落水管管道盖用于密封落水管和直管道之间的缝隙。 落水管管道盖根据直管尺寸和落水管而有所不同。

力学测试

Description

工作温度范围

-20°C 至 +70°C

储存温度范围

-25°C 至 +70°C

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

备注

本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 湿度(R.H):5%~90%。

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:07-30-2024

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:07-30-2024


资源

Resources