产品编号: ORAF04-12YC

纤维管道喇叭,100mm X 300mm,黄色

纤维管道喇叭,100mm X 300mm,黄色

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

喇叭用于光纤跳线的下降目的,为光缆提供弯曲半径保护

总高度

100 mm

总宽度

300 mm

力学测试

Description

工作温度范围

-20°C 至 +70°C

储存温度范围

-25°C 至 +70°C

材料

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

备注

本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 湿度(R.H):5%~90%。

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:04-22-2024

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:04-22-2024


资源

Resources