致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: ORCE04-04YL4UC
纤维滚道 45° 向上弯头,带盖,100mm x 100mm,黄色
环境空间
室内
适合应用
上下弯头用于连接不同高度的水平路线,或允许光纤路径升高或降低以避开障碍物并改变布线。
总高度
100 mm
总宽度
工作温度范围
-20°C 至 +70°C
储存温度范围
-25°C 至 +70°C
备注
本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 可以通过将 2 x 45 上下弯头与 1 个管道连接器连接在一起来实现 90° 上下弯头。° 湿度(R.H):5%~90%。
更新和修订
修订编号:0.10 修订日期:04-22-2024