致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: ORCE04-06YL9HC
纤维滚道水平 90° 弯头(带盖),100mm x 150mm,黄色
环境空间
室内
适合应用
水平弯头用于改变水平路线的方向。
总高度
100 mm
总宽度
150 mm
工作温度范围
-20°C 至 +70°C
储存温度范围
-25°C 至 +70°C
备注
本 TDS 中显示的尺寸并非精确数字,仅供现场安装参考,且图纸未按比例绘制。 湿度(R.H):5%~90%。
更新和修订
修订编号:0.10 修订日期:04-22-2024