智能楼宇

再创佳绩:可在户外安装的静压室线缆

Josh Goyke
体育场设计的复杂性使得规划项目所需的所有线缆变得更加困难。了解我们的室内/户外静压室广播线缆如何提供帮助。

 

对一流球迷体验的需求正在给体育场馆环境的设计和施工带来复杂性。随着这种强度的增加,发生延误、成本超支和安装错误的机会也随之增加。

 

随着设计变得更加多面,就会涉及许多类型的产品和技术。与我们密切合作的顾问和安装人员告诉我们,他们注意到一种情况:预先规划变得越来越具有挑战性。

 

换句话说,很难记住要为每个应用所需的一切做好计划(例如:保证室内级线缆在体育场内安装,而户外级线缆可在户外使用)。

 

简化线缆复杂性可以:

  • 支持更轻松的扩展和修改
  • 减少出错和停机的机会
  • 帮助企业快速适应新技术、组织变革和重新配置
  • 使流程更清晰、更高效

 

从多根线缆精简为一根线缆

鉴于体育场馆建设和升级在全国和世界各地加速,项目团队需要优化生产力,这可以通过简化线缆复杂性来实现。

 

传统上,在室内/户外场馆(例如足球或橄榄球),需要不同的线缆以适应每种应用:

  • 室内CMR线缆:可安装在立管或竖井(电梯井、垂直缆槽等)中的立管以太网线缆
  • 室内CMP线缆:静压室线缆设计用于安装在建筑物的静压空间(架空地板、风道、吊顶等)内
  • OSP线缆:可以承受浸入水中的线缆,并且可以与室内阻燃等级配对以进行两用安装。
  • CMX线缆:满足承受恶劣气候的最低要求的线缆,包括耐晒和防水。这些线缆始终与室内阻燃等级匹配使用。

 

当线缆安装从户外过渡到室内(例如,从广播车过渡到摄像机)时,安装人员通常必须停下来,在户外线缆的末端安装连接器,然后将其连接到配线架的背面。

 

在正面,室内线缆必须使用另一个连接器进入配线架,然后才能将其连接到目的地。

 

这个拼接点造成了复杂性 - 如果没有必要,业主和安装人员就不想再理会这些事情。相反,他们告诉我们,他们想要一种可以安装在任何地方的线缆:不区分户外(防水、抗紫外线和耐腐蚀)和室内的界限。

 

这样不仅可以加快安装速度,而且还支持更简单的材料规格。

 

简化体育场馆设计和安装

Belden的室内/户外(I/O)体育场广播线缆让您可以在室内和户外环境全程使用同一条线缆。根据客户的反馈,我们最近在该产品中增加了I/O CMP线缆(静压室线缆),这只是我们在得知行业需要新的或不同的产品时我们如何应对的另一个例子。

 

现在,安装人员可以使用同一根线缆从广播车连接到摄像机,或者在需要连接的任何其他室内和户外组件组合之间相连。人们不再须要跟踪应该在哪个位置使用哪种线缆。

 

这就是简化的定义:线缆不仅更易于安装,而且指定规格和管理速度更快。线缆有静压室和立管版本。无需新的工具或连接器,您可以使用现有的Belden工具和连接器。

 

有了这一产品组合,体育场馆馆就可以依靠Belden来满足其所有通信基础设施需求,无论这些需求涉及IT、OT还是广播要求。

 

 

 

相关链接: