2023-Belden-HiOS webpage Banner Image

 

Belden 将停止生产 Hirschmann Classic 软件交换机的变体。最后订购日期为 2023 年 12 月 31 日。这些交换机的较新型号可运行最先进的 Hirschmann 操作系统 HiOS。这些开关是基于经典软件的等效开关的直接替代品。

 

HiOS- Hirschmann操作系统 

HiOS 是一个单一操作系统,可在从 DIN 导轨边缘交换机到主干路由器等广泛的硬件上运行,为所有设备提供一致的功能和和谐的用户界面。办公室和工业管理协议弥合了 IT 和 OT 网络之间的差距。免费软件更新确保产品在整个使用寿命期间始终保持最新技术。所有运行 HiOS 的设备均按照 IEC 62443-4-1 开发。 
 

优势

  • 增强的安全性:构建安全网络基础的全面功能
  • 冗余:匹配工业网络拓扑的多种技术,包括MRP、MSTP、PRP、HSR、DLR和VRRP。
  • 面向未来:定期软件更新,加上品牌无关的内置OPC UA服务器,以桥接各级自动化之间的通信。
  • 实时通信:免费、嵌入式且易于配置的TSN功能,无需特殊硬件、软件或知识。
有待升级的经典交换机 同等下一代交换机
RSB系列 GECKO系列LEMUR Lite管理型交换机即将推出
OCTOPUS经典系列 OCTOPUS IIBXS
OpenRail RS20/30/40 系列 BOBCAT BRS
MACH102 系列 GREYHOUND GRS103
MACH104 家族的变体 GREYHOUND GRS106
MICE系列 MSP 模块化 MSP30/40

一段视频解释所有变化

下一代管理型交换机

作者:Mark Cooksley

不确定这些变化会对您产生什么影响? 观看我们的视频,它将详细解释 Belden 的管理型交换机产品组合将会发生什么变化。

试用 HiOS 图形用户界面。

从 PC、平板电脑或手机连接到 BOBCAT BRS 交换机。

网址: https://82.141.17.144
用户:用户
密码:公共

笔记:

  1. HTTPS 证书由 Hirschmann 自签名,并将在您的浏览器中生成警告。
  2. 访问权限是只读的。设置和保存选项将被禁用或不可见。
  3. 用户帐户不允许访问某些安全屏幕。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。