DCX-System-Optical-Distribution-Frame-Hero-Belden-2020-10

DCX系统概览

使用新 DCX 系统,可以处理大量光纤连接并增加光纤密度,同时不影响易用性。它优化了光纤基础设施的投资回报率,从而降低了资本和运营费用方面的总体拥有成本。

 

开始使用!


DCX帮助管理高光纤密度,同时节省空间

eStruxture—是一家网络 & 云中立数据中心公司,为其 185,000 平方英尺的设施选择了 Belden DCX 系统,因为它易于安装和维护,并允许 eStruxture 在狭小的空间内节省空间。

 

立即联系销售人员!


 

DCX系统的好处

 

可扩展

可潜在支持无限光纤连接的线缆管理

可定制

并排、背靠背和左或右配置

高密度

在小的占地面积内提供极高的光纤端接密度

面向未来的功能

支持从任意 8 或 12 光纤预端接适配器框架组合进行迁移


 

DCX系统组件应用区域

 

 

DCX系统组件应用区域示意图

 

准备好开始一个项目了吗?

Belden 的基础设施产品经过精心设计,可以协同工作以优化性能 & 并提供无缝部署工作流程。
数据中心资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。