新闻稿
Belden最新推出的Q1 2022产品将性能和质量置于优先地位
02.23.2022
第一季度发布的产品包括Belden的连接产品以及Hirschmann和ProSoft的网络解决方案, 另有10GXW CAT 6A和FX OM5线缆附件
密苏里州圣路易斯 - 2022年2月23日 - 全球领先的专业网络解决方案提供商Belden,宣布推出六款Q12022产品,其兼顾性能、可靠性和极具竞争力的价格,使客户能够在企业和工业环境中,为速度更快、密度更高和面向未来的网络提供支持。
网络和软件:
- Hirschmann GREYHOUND 103 以太网交换机 是高度可配置的高端口数交换机,可确保网络保护和正常运行时间。此类产品提供了一种具有成本效益且面向未来的解决方案,能够在恶劣的工业环境中安全可靠地连接现场设备。
- ProSoft Technology DNP3 主网关可确保使用DNP3通信协议的现场设备的数据完整性,包括那些在实用程序中使用的通信协议。此类产品带有板载存储,可容纳超过1.3百万个DNP3事件。
连接:
- Belden 12 GHz Micro BNC 连接器的占用空间比标准BNC连接器小51%,并为使用4K UHD和12G-SDI进行节目直播的专业播送设备提供四倍的面板密度支持。
- Belden FiberExpress (FX) OM5 系统连接完成端到端系统产品组合的最后一块拼图,并包括了光纤组件、跳线、连接器、以及接线盒和线架。所有OM5连接组件均为橙绿色以便于识别。
线缆:
- Belden 10GXW52 6A类屏蔽线缆为关键应用提供优异的抗干扰性和可靠性,包括室内无线、AV、PoE和扩展局域网。极具竞争力的价格外加优异的性能,使该线缆成为规格未定项目的理想选择。
- Belden FiberExpress (FX) OM5 预端接系统线缆兼具高质量结构和高可靠性,可为高速、中短程应用(如数据中心)的更快速度和更宽波长范围提供支持。
关于Belden
Belden Inc.提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场对关键任务网络基础设施的需求。Belden身处全球向互联世界转型的中心,凭借其创新的解决方案,旨在为当今应用程序所需的快速增长的数据、音频和视频,提供安全可靠的传输。该公司成立于1902年,总部位于圣路易斯,并在北美、欧洲、非洲和亚洲拥有制造能力。了解更多信息,请在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
###
了解更多信息,请联系:Lisa Williams
市场通讯经理
(317) 815-2402
[受保护的电子邮件]
Kate D’Imperio
市场通讯经理
(317) 764-9766
[受保护的电子邮件]