产品编号: 9778

麦克风电缆,1 芯 20 AWG,TC

20 AWG 多股(26x34)高导电性 TC 导体、EPDM 橡胶绝缘、导电纺织品(100%)加 TC 螺旋屏蔽(覆盖率 75%)、纸带、CPE 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.037 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.117 in

外屏蔽

Type Layer Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen 1 Textile (Conductive) 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 75%
Tape 3 100%

外层护套

Material Nominal Diameter Separator Material
Neoprene 0.235 in Paper Tape

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft 11.6 Ohm/1000ft 11.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
45 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
40 Ohm

电流

Max. Recommended Current [A]
4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

60°C

工作温度范围

-30°C 至 +60°C

线缆毛重

34 lbs/1000ft

最大推荐拉力

13 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.361 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.361 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9778 0101000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825259640