产品编号: 8074

电磁线,#16 Sol BC,聚酯/酰胺酰亚胺聚合物绝缘体

漆包线,16AWG(实心)裸铜,聚酯/酰胺酰亚胺聚合物绝缘,CLASS 200 MW 35-C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

200 级漆包线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
16 Solid BC - Bare Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Polyester 0.0545 in 0.003 in

外层护套

Max. Diameter
0.0545 mm

外径最小增量

0.003 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
4 Ohm/1000ft

电流

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 3.7 A

电压

Breakdown Voltage
6000 V Minimum (at Room Temperature)

工作温度范围

200°C

大概长度

126 ft

每线性英寸匝数

18.6

每平方英寸匝数

346

线缆毛重

8 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.22 in

军用合规性

J-W-1177/14

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.382 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.382 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8074 线盘 1 ft 612825194569

资源

Resources