致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 88777
音频, 控制与仪表线缆, 22 AWG绞合 (7x30) 镀锡铜芯线, FEP绝缘, 双绞线分别采用Beldfoil®屏蔽 (100%覆盖率), 整体护套如下表所示, 22 AWG绞合镀锡铜排流线。
适合应用
极端高/低温环境; 耐化学性; 户外和埋设应用; 低压模拟信号(4-20ma, 0-10v, ...);低压数字控制 (24v, …);线路电平音频;语音通信;面板布线
线缆外廓直径(标称)
0.236 in(5.99 mm)
最大拉伸张力
64.1 lb (29.1 kg)
线缆毛重
37 lb/1000ft
环境适应性
室内,耐晒,抗紫外线,耐油
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
CMP第 800条
CEC / C(UL)合规性
CMP
欧洲指令合规性
欧盟CE标志、REACH、欧盟指令2012/19/EU (WEEE)
英国监管合规性
UKCA标识
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
非静压室编号
8777
备注
Teflon®是E. I. duPont de Nemours and Co.的注册商标,经Belden, Inc.许可使用。
更新和修订
修订编号:0.549 修订日期:2025年02月03日