产品编号: 3126A

用于 Square D/Seriplex® 的 DeviceBus®,3 Pr #12+16+22 Str TC,PVC+PVC+PO Ins,OS(数据),PVC Jkt,CM

用于 Square D/Seriplex® 的 DeviceBus®,3 对 12+16+22AWG (65x30+26x30+7x30) 镀锡铜线,PVC+PVC+PO 绝缘,整体 Beldfoil®(仅数据对)屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Size Stranding Material
16 26x30 TC - Tinned Copper
22 7x30 TC - Tinned Copper
12 65x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
16 AWG PE - Polyethylene 0.025 in (0.64 mm) Red and Black, Green and White, White/Red and White/Black HDPE
22 AWG PE - Polyethylene 0.0405 in (1.03 mm) HDPE
12 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm)

内屏蔽

Element
Data Pair(s)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin (Foam) Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) .486 x .363 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
4.49 Ohm/1000ft (14.7 Ohm/km) 28 pF/ft (92 pF/m) 120 Ohm 78%
18.1 Ohm/1000ft (59.4 Ohm/km) 16 pF/ft (52 pF/m) 78%
1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 48%

Nom 外层护盾 DCR

16 欧姆/1000 英尺(52 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (CL2), (CM)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

最大拉伸张力

262 lb (119 kg)

线缆毛重

105 磅/1000 英尺(156 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.348 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.348 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3126A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825142041 C