产品编号: 8718

电子,2 C #12 Str TC,PE Ins,OS,PVC Jkt,CL2

电子,2 导体 12AWG (19x25) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CL2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的数字控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 19x25 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.037 in (0.94 mm) 0.164 in (4.17 mm) Black & Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 14 AWG (19x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.400 in (10.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.400 in (10.2 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.78 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 55 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.14 欧姆/1000 英尺(7.02 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CSA AWM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in (100 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

87 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

AWM合规性

AWM 20253

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.534 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.534 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8718 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825214212 C
8718 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825214182
8718 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214199 C
8718 0602000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825214205 C
8718 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825214229 C Z