产品编号: 8770NH

电子元件,3C #18 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt 300V

电子,3 导体 AWG 18 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔或铜带屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

音频、控制 & 仪器电缆;适用于数据传输应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.84 mm (0.033 in) 6.25 mm (0.246 in)

线缆外廓直径(标称)

0.246 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 78.7 pF/m (24.0 pF/ft) 157.5 pF/m (48.01 pF/ft) 69 Ohm 0.605 µH/m (0.184 µH/ft) 66% 4.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.19 欧姆/公里(2.19 欧姆/1000 英尺)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.46 in (62.5 mm) 2.46 in (62.5 mm)

最大拉伸张力

100 lb (45 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺(55 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.331 修订日期:03-26-2026

更新和修订

修订号:0.331 修订日期:03-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8770NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605019240
8770NH.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605019257