产品编号: 1212

5E类以上线缆, 4对, U/UTP, CMR

5E类以上楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对, 24AWG实心裸铜导体, U/UTP, 立管CMR, PVC护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

专利

此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents

导体

尺寸 绞合 材料 对数
24AWG 实心 BC - 裸铜 4

绝缘

材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

外层护套

材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.206 in(5.23 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.206 in(5.23 mm)

电气设备

最大导体DCR 最高电容失衡
89 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100m 25 ns/100m 70%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.0 dB/100m 70.3 69.3 68.3 67.3 67.8 65.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.0 dB/100m 61.3 60.3 57.3 56.3 55.8 53.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.7 dB/100m 56.8 55.8 51.1 50.1 49.7 47.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.4 dB/100m 55.3 54.3 48.9 47.9 47.8 45.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.1 dB/100m 52.2 51.2 44.1 43.1 43.7 41.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.1 dB/100m 50.8 49.8 41.7 40.7 41.8 39.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.2 dB/100m 49.3 48.3 39.1 38.1 39.8 37.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.4 dB/100m 47.9 46.9 36.4 35.4 37.9 35.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 16.4 dB/100m 43.4 42.4 27.0 26.0 31.9 29.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 21.0 dB/100m 40.3 39.3 19.3 18.3 27.8 25.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 26.6 dB/100m 37.4 36.4 10.9 9.9 24.0 22.0 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 30.5 dB/100m 35.8 34.8 5.3 4.3 21.8 19.8 18.0 100 ± 22 100 ± 15
250 34.4 dB/100m 34.3 33.3 -0.1 -1.1 19.8 17.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15
300 38.0 dB/100m 33.1 32.1 18.3 16.3 14.4 100 ± 32 100 ± 15
350 41.4 dB/100m 32.1 31.1 16.9 14.9 13.8 100 ± 32 100 ± 15
400 44.6 dB/100m 31.3 30.3 15.8 13.8 13.3 100 ± 32 100 ± 15
450 47.7 dB/100m 30.5 29.5 14.7 12.7 12.8 100 ± 32 100 ± 15

电压

UL额定电压
300 V(CMR)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -20°C至+75°C 0°C至+50°C -20°C至+75°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值
1.0 in(25 mm) 2.25 in(57.2 mm)

最大拉伸张力

25 lb(11 kg)

线缆毛重

20 lb/1000ft

环境适应性

室内立管

可持续发展

Product Lens™,具备环境产品声明(EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-90-661

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

第三方性能验证

5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

静压室编号

1213

备注

电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。

更新和修订

修订编号:0.439 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.439 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1212 010U1000 黑色 612825061410
1212 0061000 蓝色 612825061519 C
1212 0062500 蓝色 612825061434
1212 006U1000 蓝色 612825061427
1212 008U1000 灰色 612825061465
1212 005U1000 绿色 612825061441
1212 003U1000 橙色 612825061458
1212 0091000 白色 612825061489
1212 009U1000 白色 612825061472
1212 0041000 黄色 612825062189
1212 004U1000 黄色 612825061496