致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 2433
6类 + 增强型楼宇布线水平线缆(350MHz), 4对粘合, 23AWG实心裸铜导体, U/UTP, 静压室-CMP, Flamarrest® PVC-LS护套
适合应用
楼宇布线水平线缆, 千兆以太网, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM
专利
此产品拥有一项或多项可适用专利。更多专利信息参见https://www.belden.com/patents。
导体数
8
总对数
4
粘连线对
N/A
安装温度范围
0°C至+50°C
UL温度等级
90°C
储存温度范围
-20°C至+75°C
工作温度范围
线缆毛重
26 lb/1000ft
最大拉伸张力
25磅
最小弯曲半径/短轴
1.0英寸
NEC/(UL) 合规性
CMP
CEC/C(UL) 合规性
ISO/IEC合规性
11801 ed 2.2 (2011) E级
CPR Euroclass
Eca
数据类别
6类
ANSI合规性
S-116-732-2013 6类,ANSI/NEMA WC-66 6类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6类
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
第三方性能验证
环境空间
静压室
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
欧盟REACH SVHC合规性 (年-月-日)
2017-07-10
适合性 - 架空
否
适合性 - 埋设
适合性 - 危险场所
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 耐油性
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
UL阻燃性
NFPA 262 隔层 (UL 910)
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
静压室(是/否)
非静压室编号
2432
备注
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。
更新和修订
修订编号:0.138 修订日期:2025年08月25日