产品编号: 4812
6+ 类增强型电缆,4 对,U/UTP,CMR
6+ 类增强型水平电缆(600MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套
-
上架时间:
全球
-
状态:
停止
- 替代: 3612
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE |
|---|---|
|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
产品生命周期
|
生命周期 |
已停产 - 产品不再生产 |
|---|
构造详情
导体
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
绝缘
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
外层护套
| Separator | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.255 in (6.48 mm) | Yes |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.255 in (6.48 mm) |
|---|
电气特性
电气设备
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 67 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
延迟
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 68% |
高频
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 1.7 dB/100m | 83.0 | 82.0 | 81.3 | 80.3 | 77.0 | 75.0 | 102 ± 15 | 40.0 | 37.2 | ||
| 1 | 1.9 dB/100m | 81.3 | 80.3 | 79.4 | 78.4 | 74.8 | 72.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
| 4 | 3.5 dB/100m | 72.3 | 71.3 | 68.8 | 67.8 | 62.8 | 60.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 23.0 |
| 8 | 4.9 dB/100m | 67.8 | 66.8 | 62.8 | 61.8 | 56.7 | 54.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 16.9 |
| 10 | 5.5 dB/100m | 66.3 | 65.3 | 60.8 | 59.8 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 15.0 |
| 16 | 7.0 dB/100m | 63.2 | 62.2 | 56.3 | 55.3 | 50.7 | 48.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 | 10.9 |
| 20 | 7.8 dB/100m | 61.8 | 60.8 | 54.0 | 53.0 | 48.8 | 46.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 | 9.0 |
| 25 | 8.7 dB/100m | 60.3 | 59.3 | 51.6 | 50.6 | 46.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 | 7.0 |
| 31.25 | 9.8 dB/100m | 58.9 | 57.9 | 49.1 | 48.1 | 44.9 | 42.9 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35.1 | |
| 62.5 | 14.1 dB/100m | 54.4 | 53.4 | 40.3 | 39.3 | 38.9 | 36.9 | 22.2 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32.0 | |
| 100 | 18.0 dB/100m | 51.3 | 50.3 | 33.3 | 32.3 | 34.8 | 32.8 | 20.8 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30.0 | |
| 155 | 22.8 dB/100m | 48.4 | 47.4 | 25.7 | 24.7 | 31.0 | 29.0 | 19.5 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 28.1 | |
| 200 | 26.2 dB/100m | 46.8 | 45.8 | 20.6 | 19.6 | 28.8 | 26.8 | 18.7 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 27.0 | |
| 250 | 29.6 dB/100m | 45.3 | 44.3 | 15.8 | 14.8 | 26.8 | 24.8 | 18.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 26.0 | |
| 300 | 32.7 dB/100m | 44.1 | 43.1 | 11.4 | 10.4 | 25.3 | 23.3 | 17.5 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 350 | 35.6 dB/100m | 43.1 | 42.1 | 7.5 | 6.5 | 23.9 | 21.9 | 17.0 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 400 | 38.4 dB/100m | 42.3 | 41.3 | 3.9 | 2.9 | 22.8 | 20.8 | 16.6 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||
| 450 | 41.0 dB/100m | 41.5 | 40.5 | 0.5 | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | |||
| 500 | 43.6 dB/100m | 40.8 | 39.8 | 20.8 | 18.8 | 15.9 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 550 | 46.0 dB/100m | 40.2 | 39.2 | 20.0 | 18.0 | 15.6 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 600 | 48.4 dB/100m | 39.6 | 38.6 | 19.2 | 17.2 | 15.4 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | ||||
| 650 | 50.6 dB/100m | 39.1 | 36.1 | 18.5 | 15.5 | 15.1 | ||||||
| 750 | 55.0 dB/100ft | 38.2 | 35.2 | 17.3 | 14.3 | 14.7 | ||||||
| 860 | 59.6 dB/100ft | 37.3 | 34.3 | 16.1 | 13.1 | 14.3 |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
弯曲半径
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.75 in (69.9 mm) |
|
最大拉伸张力 |
25 lb (11 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
31 磅/1000 英尺(46 千克/公里) |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内立管 |
|---|---|
|
可持续发展 |
产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD) |
|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
第 800 条、CMR、CMR-LP (0.5A)、CL3R-LP (0.5A) |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
|
ICEA合规性 |
S-116-732 |
|
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4 |
|
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
数据类别 |
第 6 类 |
|
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6 类 |
|
第三方性能验证 |
第 6 类 |
|
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
|
CENELEC合规性 |
隔离等级符合 EN50174-2 = a |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16 |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
静压室编号 |
4813 |
产品说明
|
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 600 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.661 修订日期:05-05-2026 |
|---|
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.661 修订日期:05-05-2026 |
|---|
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 4812 0103000 | 黑色 | 线盘 | 3,000 ft | 612825153573 |
| 4812 0103000 | 黑色 | 线盘 | 3,000 ft | 612825153573 |
| 4812 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153528 |
| 4812 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153528 |
| 4812 006A1000 | 蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825153511 |
| 4812 006A1000 | 蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825153511 |
| 4812 0062500 | 蓝色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825153535 |
| 4812 0062500 | 蓝色 | 线盘 | 2,500 ft | 612825153535 |
| 4812 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153542 |
| 4812 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153542 |
| 4812 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153504 |
| 4812 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153504 |
| 4812 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153481 |
| 4812 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153481 |
| 4812 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153566 |
| 4812 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153566 |
| 4812 009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825153559 |
| 4812 009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825153559 |
| 4812 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153498 |
| 4812 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825153498 |