产品编号: IEA004

DataTuff® 6A, 高柔韧性, 4对#24绞合TC, PO绝缘, OS+TC编织, TPE护套, CMR, CMX

工业以太网6A类, 4 线对 24AWG (绞合 7X32) 镀锡铜, PO绝缘, X-花键, Beldfoil屏蔽, TPE外层护套, UL CMR, CMX 室外, 耐油 II, 耐晒, AWM 600V

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

高柔韧性, 自动化, 机器人, 暴露于石油和汽油中, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

导体

元件 尺寸 绞合 材料 对数
线对 24AWG 7x32 TC - 镀锡铜 4

绝缘

元件 材料 标称绝缘直径 色标
线对 PE - 聚乙烯 0.045 in(1.1 mm) 蓝色和白色/蓝色,橙色和白色/橙色,绿色和白色/绿色,棕色和白色/棕色

外屏蔽

屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
编织 镀锡铜(TC) 75%

外层护套

材料 标称直径
TPE - 热塑性弹性体 0.322 in(8.18 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.322 in(8.18 mm)

电气设备

最大导体DCR
28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km)

延迟

最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
540 ns/100m 45 ns/100m 67%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆] 最低TCL [dB] 最低ELTCTL [dB] 最大表面转移阻抗 [mOhm/m] 最小耦合衰减 [dB]
1 2.5 dB/100m 74.3 dB 72.3 dB 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 +/- 10 40.0 35.0 50.0
4 4.6 dB/100m 65.3 63.3 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0 75.9
8 6.4 dB/100m 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9 93.5
10 7.1 dB/100m 59.3 57.3 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0 100.0
16 9.0 dB/100m 56.2 54.2 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9 135.3
20 10.1 dB/100m 54.8 52.8 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0 155.8
25 11.3 dB/100m 53.3 51.3 39.8 36.8 24.2 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0 179.5
31.25 12.6 dB/100m 51.9 49.9 7.9 34.9 23.3 100 ± 15 100 ± 10 35.1 5.5 85
62.5 18.0 dB/100m 47.4 45.4 31.9 28.9 20.7 100 ± 15 100 ± 10 32 85
100 23.0 dB/100m 44.3 42.3 27.8 24.8 19.0 100 ± 15 100 ± 10 30.0 85
200 33.1 dB/100 39.8 37.8 21.8 18.8 19.0 100 ± 15 100 ± 10 27.0 78.9
250 37.3 dB/100m 38.3 36.3 19.8 16.8 15.6 100 ± 32 100 ± 10 26.0 77
300 41.1 dB/100m 37.1 35.1 18.3 15.3 14.9 100 ± 32 100 ± 10 25.2 75.5
400 48.1 dB/100m 35.3 33.3 15.8 12.8 13.8 100 ± 32 100 ± 10 24.0 72.9
500 54.3 dB/100m 33.8 31.8 13.8 10.8 13.0 100 ± 32 100 ± 10 23.0 71.0

电压

UL额定电压
600 V (UL 2463)

温度

UL温度 运行 安装 储存
75°C -40°C至+75°C -20°C至+80°C -40°C至+80°C

弯曲半径

静态最小值 安装最小值 弯曲最小值
2.58 in(65.5 mm) 2.58 in(65.5 mm) 2.58 in(65.5 mm)

最大拉伸张力

44 lb(20 kg)

线缆毛重

48 lb/1000ft

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1666 - 立管, VW-1

NEC/UL合规性

第800条,CMX户外,CMR

AWM合规性

AWM 2463

CEC / C(UL)合规性

CMR-CMX户外

数据类别

6A类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A类

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.248 修订日期:2025年08月25日

更新和修订

修订编号:0.248 修订日期:2025年08月25日