Product Number: IEA005
DataTuff® 6A, High Flex, 4 Pr #26 Str TC, PO Ins, OS, TPE Jkt, CMR, CMX
Industrial Ethernet Cat 6A, 4 Pair 26AWG (Stranded 7X34) Tinned Copper, PO Insulation, X-Spline, Beldfoil Shield, TPE Outer Jacket, UL CMR, CMX Outdoor, OIL RES II, SUN RES, AWM 600V
-
可用性:
-
全球库存:
规格
产品概述
适合应用 | 高柔韧性, 自动化, 机器人, 暴露于石油和汽油中, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|---|
线对 | 26AWG | 7x34 | TC - 镀锡铜 | 4 |
绝缘
元件 | 材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|---|
线对 | PE - 聚乙烯 | 0.034 in(0.86 mm) | 蓝色和白色/蓝色,橙色和白色/橙色,绿色和白色/绿色,棕色和白色/棕色 |
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% |
编织 | 镀锡铜(TC) | 75% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
TPE - 热塑性弹性体 | 0.29 in(7.4 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.29 in(7.4 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR |
---|
44.4 Ohm/1000ft |
延迟
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|
540 ns/100m | 45 ns/100m | 67% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] | 最大表面转移阻抗 [mOhm/m] | 最小耦合衰减 [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 dB/100m | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 +/- 10 | 40.0 | 35.0 | 50.0 | |
4 | 5.7 dB/100m | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 23.0 | 75.9 | |
8 | 8.0 dB/100m | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 16.9 | 93.5 | |
10 | 8.9 dB/100m | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 15.0 | 100.0 | |
16 | 11.2 dB/100m | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 | 10.9 | 135.3 | |
20 | 12.6 dB/100m | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 | 9.0 | 155.8 | |
25 | 14.1 dB/100m | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.2 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 | 7.0 | 179.5 | |
31.25 | 15.8 dB/100m | 51.9 | 49.9 | 7.9 | 34.9 | 23.3 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 35.1 | 5.5 | 85 | |
62.5 | 22.5 dB/100m | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 20.7 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 32 | 85 | ||
100 | 28.7 dB/100m | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 19.0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 30.0 | 85 | ||
200 | 41.4 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 19.0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 27.0 | 78.9 | ||
250 | 46.6 dB/100m | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 15.6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 26.0 | 77 | ||
300 | 51.4 dB/100m | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 14.9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 25.2 | 75.5 | ||
400 | 60.1 dB/100m | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 13.8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 24.0 | 72.9 | ||
500 | 67.9 dB/100m | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 13.0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 23.0 | 71.0 |
电压
UL额定电压 |
---|
600 V (UL 2463) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
75°C | -40°C至+75°C | -20°C至+80°C | -40°C至+80°C |
弯曲半径
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
2.9 in(74 mm) | 2.9 in(74 mm) |
最大拉伸张力 |
28 lb(13 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
40 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外,室内,室外,耐晒,抗紫外线,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666 - 立管, VW-1 |
NEC/UL合规性 |
第800条,CMX户外,CMR |
AWM合规性 |
AWM 2463 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR-CMX户外 |
数据类别 |
6A类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6A类 |
欧洲指令合规性 |
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2) |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.223 修订日期:2025年03月12日 |
---|
信息
更新和修订 |
修订编号:0.223 修订日期:2025年03月12日 |
---|