产品编号: 24502

ACIC 600V,4 Pr #16 Str TC,PVC Ins E1,IS/OS,PVC Jkt,AIA 铠装,PVC Jkt,105C 干燥 75C 湿润 CSA HLABCD SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 600V,4 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,PVC 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,105C 干燥 75C 湿润 CSA HLABCD SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.118 in (3.00 mm) ICEA Chart E1

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.673 in (17.1 mm) Yes Black

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.893 in

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.997 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.997 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km) 4.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating Installation
Dry: -40°C to +105°C, Wet: -40°C to +75°C -25°C To +105

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
11.96 in (303.8 mm) 11.96 in

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

412 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线

AWM合规性

C22.2#239,ACIC 型,C22.2#174,HLABCD,C22.2#0.3,第 4.31 条低酸测试

CEC / C(UL)合规性

ACIC,HLABCD,ACIC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.377 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.377 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 收起类型 UPC
24502 0602500 线盘 612825324300
24502 0605000 线盘 612825324317
24502 0605000 线盘 612825324317
24502 01010000 线盘
24502 06010000 线盘