产品编号: 9118

CATV视频, RG6, 18 AWG BCCS, 三屏蔽, CM PVC护套

CATV, 6系列, 18 AWG实心0.040"裸铜包钢导体, 充气发泡聚乙烯绝缘, Duobond® III, 铝编织屏蔽(60%覆盖率), CM PVC护套。

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

导体

AWG 绞合 材料 标称直径 同轴线缆数
18 实心 BCCS - 裸铜包钢 0.04英寸 1

导体数

1

绝缘

材料 标称直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18英寸

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

类型 层级 材料 材料商品名称 覆盖率[%]
屏蔽胶带 1 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
编织 2 60%
屏蔽胶带 3 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%

外层护套

材料 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.275英寸

导体DCR

标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 外部导体DCR
28 Ohm/1000ft 6.5 Ohm/1000ft 6.5 Ohm/1000ft

电容

导体到屏蔽标称电容
16.2 pF/ft

电感

标称电感
0.097 µH/ft

阻抗

标称特性阻抗
75 Ohm

回波损耗

频率[MHz] 最小结构回波损耗(SRL)
5-1000 MHz 20 dB

延迟

标称延迟 标称传播速度 (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft

电压

UL额定电压
350 V RMS

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C至+80°C

线缆毛重

27 lb/1000ft

最大推荐拉力

126磅

最小短轴弯曲半径

2.75英寸

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

350 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C -木线盘收线,Z -最终收线总长可能与标示长度有区别,轴装或线盘方式可能(=或-)10%,未绕盘以纸箱收纳的可能(+或-)5%。

更新和修订

修订编号:0.427 修订日期:2025年02月03日

更新和修订

修订编号:0.427 修订日期:2025年02月03日


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9118 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825224631
9118 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825224600
9118 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825224624
9118 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825224648
9118 Q5HU1000 白色,非彩色 非盘绕式 1,000 ft 612825224655