产品编号: EAGLE40-4F-安全

具有增强型网络安全(包括深度包检测 (DPI))的现场级工业防火墙

Hirschmann EAGLE40-4F 是一款现场级工业防火墙,具有四个千兆以太网端口、实时流量监控和高级网络安全功能。 包括深度包检测(DPI)模块。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

EAGLE40-4F-安全

名称

EAGLE40-4F-安全

端口类型和数量

4 个 GbE RJ45 端口

LED

LED(电源、链路状态、数据、状态)、信号触点(24 V DC/1 A)、日志文件、系统日志、配置检查 RMON(统计)、更改陷阱和配置保存

USB接口

1 个 USB 2.0 端口

串行接口

1 x RJ45 端口 (RS-232, RS-422, RS-485)

电源

1 个插入式接线端子,10 针

工作电压

双 12 - 24 V DC

功耗

最小 ≤ 2.5W,最大 ≤ 12W

多点VPN

IPSec、IKE v1/v2、3DES、AES(-128、-192、-256)、预共享密钥 (PSK)、X.509v3 证书、MD5、SHA-1、NAT-T、Hub-and-Spoke

状态检测防火墙

防火墙规则(传入/传出、管理)
统一保护套件(所有强制执行器)

冗余

VRRP(虚拟路由器冗余协议), VRRP 的跟踪框架

管理

SNMPv3、SSH2/SFTP/SCP、HTTPS、串行 CLI、SNMPv1/2、本地和中央用户管理 (RADIUS)、HiDiscovery、Industrial HiVision、HiView、LLDP

诊断

LED(电源、链路状态、数据、状态)、日志文件、系统日志、配置检查、RMON(统计)、更改和配置保存陷阱

配置

命令行界面 (CLI)、Web 界面、自动配置适配器 (ACA22)、HiDiscovery、Industrial HiVision、HiView

安全性

DoS 预防、IPSec VPN、审计跟踪、基于角色的访问控制、通过 RADIUS 进行远程身份验证、符合 IEEE 1686 的配置、防火墙学习模式、路由防火墙模式和透明防火墙模式(用于第 3 层和第 2 层数据包过滤规则)、管理 VLAN、入口风暴保护、使用 LDAP 进行身份验证、深度包检测 (DPI) 执行器模块:Modbus TCP、OPC、以太网/IP、IEC104、DNP3 和 AMP

其他

NTP 客户端和服务器、DHCP L3 中继

路由

基于 VLAN 和端口的路由、静态路由、多网、IP 伪装、一对一 NAT、端口转发、静态和动态 ARP 条目、OSPFv2、静态路由跟踪

MTBF(Telcordia SR-332 问题 4)@ 25°C

309,149 小时

工作温度

-40-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

尺寸(宽x高x深)

48 x 137 x 105 mm

重量

613 g

外壳材料

铝质带DIN夹

安装类型

DIN 导轨 35 毫米

防护等级/IP等级**

IP30

基础标准

CE、FCC

工业控制设备的安全性

UL 61010

危险场所

ISA-12.12.-01 1 类 2 区 - 危险。 Loc,ATEX-95 3G 类(2 区)

保修

60 个月(请参阅 "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"保修条款 或详细信息)

保修

5 年

更新和修订

版本号:0.84 版本日期:03-03-2026

更新和修订

版本号:0.84 版本日期:03-03-2026


零件编号

货号 类型
942333002 EAGLE40-4F-安全