致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: MDVO FACEPLATES
斜角和平头MDVO墙壁面板有1种可供选择, 4, 8, & 12个端口以及许多颜色。
适合应用
与各种适用于Belden IBDN系统10GX的模块兼容, 4800,3600, 2400和1200
高度
4.49 m
宽度
3
深度
107
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.22 kg
安装温度范围
--10°C至60°C
储存温度范围
--40°C至70°C
工作温度范围
占用空间/类型
MDVO
连接器/硬件保持
20磅
环境空间
室内
欧盟指令2002/95/EC(RoHS)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
安全认证
ACA, 双国家标准认证
相关零件
兼容10GX、CAT6+和CAT5E MDVO式模块插座和MDVO多媒体模块
随附零件
空白,6-32螺丝,安装表
更新和修订
修订编号:0.188 修订日期:2023年03月04日