致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FWSHBF02SDW
DuetConnect HTB 4C/2F SC 双工 OS2 适配器,带遮光器,白色
总高度
0.92 in
总宽度
3.54 in
总体深度
5.23 in
前端连接
嵌入式
包装
单独盒装
重量
0.15 lbs
最大容量
2 根光纤,1 个 SC 双工适配器
安装温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
-10°C 至 75°C
UL等级
经 UL2043 测试,适用于静压室空间
环境空间
室内
随附零件
(4)25 毫米细长接头保护套,(2)自锁电缆扎带 /4.0,(2)TRI-COMBO PAN HD 6-32 MACH。 螺丝 1.25 长。
更新和修订
修订编号:0.19 修订日期:02-12-2025