致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1508ENH
模拟音频 1 对,24AWG/0.22mm²,ISTP,LSZH
适合应用
1 对 24AWG 无卤多芯模拟音频电缆;用于模拟音频
生命周期
已停产 - 产品不再生产
外护套1表说明
依照EN 50290-2-20
Nom 外层护盾 DCR
52 欧姆/公里(16 欧姆/1000 英尺)
最大拉伸张力
73 N (16 lbf)
环境适应性
室内/室外 - 欧洲等级 Eca,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
CENELEC合规性
EN 50290-2-20
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ
英国监管合规性
UKCA标识
更新和修订
修订号:0.289 修订日期:03-09-2026