产品编号: 8723SB

声音的 & 仪器仪表,2 对 22 AWG,TC,单独屏蔽,船用

声音的 & 仪器仪表,22 AWG 绞合(7x30)镀锡铜导体,双绞线,聚丙烯绝缘,单独屏蔽,采用 100% Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船载应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Green & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.034 in (0.86 mm) 0.196 in (4.98 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 18.38 Ohm/1000ft (60.30 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 45 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG-LS)

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺(36 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,无卤

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载、IEEE 1202、IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG-LS 第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

UL444、ABS 证书 20-2049434-PDA

更新和修订

修订号:0.660 修订日期:12-18-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.660 修订日期:12-18-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8723SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825214595 C