产品编号: 9451DP

线路电平音频线,2 根平行 Pr #22 Str TC,O/A 箔,Flamarrest® Jkt,CMP

线路电平音频线,2 对平行 22 AWG (7 x 30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,Flamarrest® 护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

线路电平音频;低压模拟信号与控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.008 in (0.20 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.127 in (3.23 mm)

外护套1表说明

护套和屏蔽粘合固定,均可使用自动剥离设备移除。 引流线位于屏蔽箔内。

线缆外廓直径(标称)

0.269 in (6.83 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

13.93 欧姆/1000 英尺(45.70 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

最大拉伸张力

45.5 lb (20.6 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL910),FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9451D

更新和修订

修订编号:0.484 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.484 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9451DP 009Z250 白色 ReelTuff 盒子 250 ft 612825439363
9451DP 009500 白色 线盘 500 ft 612825353249
9451DP 009Z500 白色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825439370
9451DP 009Z750 白色 ReelTuff 盒子 750 ft 612825252894
9451DP 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825433958 C
9451DP 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825439301
9451DP 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825435174
9451DP 00910000 白色 线盘 10,000 ft 612825377030