产品编号: 9498

音频、控制和仪器仪表,3 导体 16 AWG,无护套

3 导体 16 AWG 绞合(19x29)镀锡铜导体,电缆导体,PVC 绝缘,电缆线(无护套)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.113 in (2.87 mm) Orange, Black, Orange w/Black Stripe

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Nom. Diameter
0.243 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 1007)

温度

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 1007) -40°C To +80°C

最大拉伸张力

97 lb (44 kg)

线缆毛重

38 磅/1000 英尺(57 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1007 (300 V 80°C)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.333 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.333 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9498 0001000 线盘 1,000 ft 612825239970